HELUDATA® JE-LiYCY TP PVC GREY 16 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 48514
  • EAC certifikát
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UKCA certifikát
  • kabely pro průmyslovou elektroniku
  • splétaný vodič
  • s modrým vnějším pláštěm: pro jiskrově bezpečné systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu

Detaily položky

Obj. č.
48514
označení výrobku
HELUDATA® JE-LiYCY TP PVC GREY 16 x 2 x 0,5 mm²
barva pláště
šedá (RAL 7032)
AWG (cca)
20
vnější Ø mm (cca)
14,3
Hmotnost Cu na km
249,0
Hmotnost kg/km (cca)
431,0
Báze mědi EUR / 100kg
100
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892097041
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC datový kabel v souladu s DIN VDE 0815
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +50°C
při pevném uložení -30°C až +70°C
Špičkové provozní napětí 225 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 500 V
Zkušební napětí žíla/stínění 2000 V
odpor vodiče při 20°C max. 39.2 Ohm/km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz
2 - 4 páry: cca 120 pF/m
8 - 40 páry: cca 100 pF/m
kapacitní vazba k1 při 800 Hz, max. 200 pF/100m
útlum kabelu při 800 Hz, 1.1 dB/km
(přibližná hodnota)
indiukčnost cca 0.70 mH/km
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 6x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, splétané
      • struktura vlákna:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • izolace žil: polotuhé PVC
      • značení žil podle. DIN VDE 0815, barevné
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, 4 páry stočené do svazků s optimálními délkami zkrutu, Svazky svázané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • ovinutí fólií
      • stínění: oplet z holých nebo pocínovaných měděných drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-5 (typ směsi YM1)
      • barva pláště: viz datový list

Vlastnosti

      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • 2-párové kabely: žíly stočeny do hvězdicových čtyřek
      • mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2

Použití

      • Kabely slouží k přenosu signálů a naměřených hodnot v symetrických spínacích okruzích řídící a regulační techniky a také k přenosu informací v zařízeních datové a výpočetní techniky. Jsou vhodné pro použití v suchých a vlhkých provozech, pod omítkou i na omítce a také k pevnému ukládání ve venkovním prostředí. Instalační kabely nejsou schváleny pro účely silnoproudé instalace a pro ukládání do země. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible