HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP-C 30 GREY šedá 1 x 2 x 24 AWG
Obj. č. 11005140
- PVC datový kabel
- UL Style 2919
- 30 V
- 80°C
- se svodovým drátem
Detaily položky HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP-C 30 GREY šedá 1 x 2 x 24 AWG
- Obj. č.
- 11005140
- označení výrobku
- HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP-C 30 GREY šedá 1 x 2 x 24 AWG
- vnější Ø mm (cca)
- 5,7 - 6,1
- Hmotnost Cu na km
- 21,3
- Hmotnost kg/km (cca)
- 46,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 305
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892518201
- číslo celního sazebníku
- 85444993
Technická data HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP-C 30 GREY šedá 1 x 2 x 24 AWG
PVC datový kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2919 | |
Teplotní rozsah | při pevném uložení -30°C až +80°C |
Špičkové provozní napětí | 30 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 1000 V |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz, cca 42 pF/m |
Provozní kapacita žíla / stínění | při 800 Hz, cca 76 pF/m |
impedance | 120 Ohm, (přibližná hodnota) |
indiukčnost | cca 0.65 mH/km |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 15x Vnější Ø |
Detaily HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP-C 30 GREY šedá 1 x 2 x 24 AWG
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, splétané, AWG velikosti
-
- izolace žil: PE
-
- značení žil: barevné, páry:
- č. 1: bílo-modrá / modro-bílá
- č. 2: bílo-oranžová / oranžovo-bílá
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- stínící prvek: splétané páry, plastem laminovaná hliníková fólie (St)
-
- svodový drát, pocínovaná měď
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
-
- vnější plášť: PVC
-
- barva pláště: šedá (RAL 7032)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
Použití
-
- Datový kabel schválený UL pro aplikace v průmyslové automatizaci a řízení procesů; pro pevnou instalaci v suchém nebo vlhkém prostředí.