HELUDATA® 2095 PVC/PVC-TP 300 GREY šedá 2 x 2 x 18 AWG Obj. č. 18024700
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • Délkové značení v metrech
  • PVC datový kabel
  • UL Style 2095
  • 300 V
  • 80°C
  • se svodovým drátem
  • s trhacím lankem

Detaily položky

Obj. č.
18024700
označení výrobku
HELUDATA® 2095 PVC/PVC-TP 300 GREY šedá 2 x 2 x 18 AWG
vnější Ø mm (cca)
6,4 - 7,0
Hmotnost Cu na km
39,3
Hmotnost kg/km (cca)
74,2
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
-
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892522079
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC datový kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2095
Teplotní rozsah při pevném uložení -20°C až +80°C
Špičkové provozní napětí 300 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 1000 V
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 115 pF/m
Provozní kapacita žíla / stínění při 800 Hz, cca 210 pF/m
impedance 50 Ohm,
(přibližná hodnota)
indiukčnost cca 0.70 mH/km
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 15x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, splétané, AWG velikosti
      • izolace žil: PVC
      • značení žil: barevné, páry:
      • č. 1: černá / červená
      • č. 2: černá / bílá
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • svodový drát, pocínovaná měď
      • trhací lanko
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: šedá (RAL 7032)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Použití

      • Datový kabel schválený UL pro použití v průmyslové automatizaci a řízení procesů; pro pevnou instalaci v suchém nebo vlhkém prostředí.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible