HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 20 AWG
Obj. č. 18024750
- PVC datový kabel
- UL Style 2095
- 300 V
- 80°C
- se svodovým drátem
Detaily položky HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 20 AWG
- Obj. č.
- 18024750
- označení výrobku
- HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 20 AWG
- vnější Ø mm (cca)
- 5,3 - 5,7
- Hmotnost Cu na km
- 21,4
- Hmotnost kg/km (cca)
- 46,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892522086
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 20 AWG
PVC datový kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2095 | |
Teplotní rozsah | při pevném uložení -20°C až +80°C |
Špičkové provozní napětí | 300 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 1000 V |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz 18 AWG: cca 79 pF/m 20 AWG: cca 90 pF/m |
Provozní kapacita žíla / stínění | při 800 Hz 18 AWG: cca 158 pF/m 20 AWG: cca 160 pF/m |
impedance | 100 Ohm, (přibližná hodnota) |
indiukčnost | cca 0.65 mH/km |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 15x Vnější Ø |
Detaily HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 20 AWG
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, splétané, AWG velikosti
-
- izolace žil: PE
-
- značení žil: černá, červená, přírodní
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
-
- svodový drát, pocínovaná měď
-
- vnější plášť: PVC
-
- barva pláště: šedá (RAL 7032)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Použití
-
- Datový kabel schválený UL pro použití jako signální a měřicí kabel; pro pevnou instalaci v suchém nebo vlhkém prostředí.