HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY šedá 4 x 2 x 20 AWG
Obj. č. 18024882
- UL Style 2094
- 300 V
- 60°C
Detaily položky HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY šedá 4 x 2 x 20 AWG
- Obj. č.
- 18024882
- označení výrobku
- HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY šedá 4 x 2 x 20 AWG
- vnější Ø mm (cca)
- 8,9
- Hmotnost Cu na km
- 48,4
- Hmotnost kg/km (cca)
- 93,3
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892535772
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY šedá 4 x 2 x 20 AWG
PVC datový kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2094 | |
Teplotní rozsah | při pevném uložení -20°C až +60°C |
Špičkové provozní napětí | 300 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 1000 V |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 15x Vnější Ø |
Detaily HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY šedá 4 x 2 x 20 AWG
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, splétané, AWG velikosti
-
- izolace žil: PE
-
- značení žil podle DIN 47100 (párové splétání), barevné
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
-
- stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
-
- svodový drát, pocínovaná měď
-
- vnější plášť: PVC
-
- barva pláště: šedá (RAL 7032)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
Použití
-
- Datový kabel schválený UL pro použití jako signální a měřicí kabel; pro pevnou instalaci v suchém nebo vlhkém prostředí.