HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY šedá 12 x 2 x 18 AWG Obj. č. 18024877
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • Délkové značení v metrech
  • UL Style 2094
  • 300 V
  • 60°C

Detaily položky

Obj. č.
18024877
označení výrobku
HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY šedá 12 x 2 x 18 AWG
vnější Ø mm (cca)
16,5
Hmotnost Cu na km
203,3
Hmotnost kg/km (cca)
328,7
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892535765
číslo celního sazebníku
85444995

Technical Data

PVC datový kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2094
Teplotní rozsah při pevném uložení -20°C až +60°C
Špičkové provozní napětí 300 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 1000 V
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 15x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, splétané, AWG velikosti
      • izolace žil: PE
      • značení žil podle DIN 47100 (párové splétání), barevné
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • svodový drát, pocínovaná měď
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: šedá (RAL 7032)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1

Použití

      • Datový kabel schválený UL pro použití jako signální a měřicí kabel; pro pevnou instalaci v suchém nebo vlhkém prostředí.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible