HELUDATA® 2092 PE/PVC-TP 300 GREY 2 x 22 AWG Obj. č. 11000611
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • Délkové značení v metrech
  • PVC datový kabel
  • UL Style 2092
  • 300 V
  • 60°C
  • se svodovým drátem

Detaily položky

Obj. č.
11000611
označení výrobku
HELUDATA® 2092 PE/PVC-TP 300 GREY 2 x 22 AWG
vnější Ø mm (cca)
4,2 - 4,8
Hmotnost Cu na km
10,3
Hmotnost kg/km (cca)
29,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
-
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892518157
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC datový kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2092
Teplotní rozsah při pevném uložení -30°C až +60°C
Špičkové provozní napětí 300 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 1000 V
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 15x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, splétané, AWG velikosti
      • izolace žil: PE
      • značení žil: černá, přírodní
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • svodový drát, pocínovaná měď
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: šedá (RAL 7032)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • nízká provozní kapacita

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1

Použití

      • Datový kabel schválený UL pro použití v průmyslové automatizaci a řízení procesů; pro pevnou instalaci v suchém nebo vlhkém prostředí.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible