HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY 2 x 2 x 22 AWG Obj. č. 11000630
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • Délkové značení v metrech

Detaily položky

Obj. č.
11000630
označení výrobku
HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY 2 x 2 x 22 AWG
vnější Ø mm (cca)
4,3
Hmotnost Cu na km
20,5
Hmotnost kg/km (cca)
28,4
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892518188
číslo celního sazebníku
85444993

Technická data

PVC datový kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 20276
Teplotní rozsah při pevném uložení -20°C až +60°C
Špičkové provozní napětí 30 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 1000 V
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 115 pF/m
Provozní kapacita žíla / stínění při 800 Hz, cca 203 pF/m
impedance 45 Ohm,
(přibližná hodnota)
indiukčnost cca 0.55 mH/km
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 15x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, splétané, AWG velikosti
      • izolace žil: PE
      • značení žil: barevné, páry:
      • č. 1: černá / červená
      • č. 2: zelená / bílá
      • č. 3: žlutá / modrá
      • č. 4: růžová / šedá
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • stínící prvek: páry, plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • páry splétané s optimální délkou pokládky
      • svodový drát, pocínovaná měď
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: šedá (RAL 7005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1

Použití

      • Datový kabel schválený UL pro zapojení systémů zpracování dat; pro pevnou instalaci v suchém nebo vlhkém prostředí.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible