HELUCONTROL® JZ-520-HMH-C LS0H GREY 3 G 0,5 mm²
Obj. č. 11008759
- B2ca
- vysoce ohnivzdorný
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky HELUCONTROL® JZ-520-HMH-C LS0H GREY 3 G 0,5 mm²
- Obj. č.
- 11008759
- označení výrobku
- HELUCONTROL® JZ-520-HMH-C LS0H GREY 3 G 0,5 mm²
- AWG (cca)
- 20
- vnější Ø mm (cca)
- 5,9
- Hmotnost Cu na km
- 42,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 60,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- B2ca
- metrů na jednotku balení
- 500, 100
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892433993
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUCONTROL® JZ-520-HMH-C LS0H GREY 3 G 0,5 mm²
ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -15°C až +70°C při pevném uložení -40°C až +70°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 12.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily HELUCONTROL® JZ-520-HMH-C LS0H GREY 3 G 0,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: bezhalogenovpolymer podle DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (typ směsi TI7)
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = s ochranným vodičem GN-YE, ve vnější vrstvě (JZ),
- x = bez ochranné žíly (OZ)
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- ovinutí fólií
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: bezhalogenovpolymer podle DIN VDE 0207-363-0 / DIN EN 50363-0 (typ směsi M1)
-
- barva pláště: šedá (RAL 7001)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- CPR-třída: B2ca s1a d0 a1
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Control und connection cable in tool machinery, conveyor belts, production lines, plant construction, in air-conditioning devices, in metallurgical, steel and rolling mills. For fixed installation and flexible applications with occasional, not constantly recurring free movement without forced motion, without tensile stress and for medium mechanical stress. The cable is suitable for use in dry, damp and wet locations and on plaster. EMC = Electromagnetic Compatibility; in order to optimise EMC properties, we recommend a double-sided and all-round large contact area of the copper braiding.