PA vlnitá trubice HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 100
Obj. č. 11020617
Detaily položky PA vlnitá trubice HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 100
- Obj. č.
- 11020617
- označení výrobku
- PA vlnitá trubice HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 100
- vnější Ø mm (cca)
- 102,5
- typ
- 2PDSM-100B.10
- barva
- černá
- jmenovitá velikost v
- 100,0
- poloměr ohybu mm
- 195,0
- vnitřní Ø mm
- 87,5
- metrů na jednotku balení
- 10
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892542343
- číslo celního sazebníku
- 39173200
Technická data PA vlnitá trubice HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 100
PA vlnitá trubice | |
Teplotní rozsah | -50°C až +110°C |
Detaily PA vlnitá trubice HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 100
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 12, MOD BS V2
-
- hořlavost podle UL 94 : V2
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: odolný vůči povětrnostním vlivům
-
- vysoce odolný proti proměnlivému ohybu
Poznámky
-
- Einsatz vorzugsweise im Außenbereich.
- Füllgrad max. 70%
- Passende Verschraubungen und Halterungen auf Anfrage.
Použití
-
- Teilbarer Kabelschutzschlauch ermöglicht die nachträgliche Montage, auch bei bereits konfektionierten Kabelsträngen mit Steckern.
- Er weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf und erfüllt höchste brandschutztechnische Anforderungen.