PA vlnitá trubice HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 14

PA vlnitá trubice HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 14 Obj. č. 11020609
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
11020609
označení výrobku
PA vlnitá trubice HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 14
vnější Ø mm (cca)
18,7
typ
2PDSM-14B.50
barva
černá
jmenovitá velikost v
14,0
poloměr ohybu mm
30,0
vnitřní Ø mm
13,2
metrů na jednotku balení
50
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892542268
číslo celního sazebníku
39173200

Technická data

PA vlnitá trubice
Teplotní rozsah -50°C až +110°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 12, MOD BS V2
      • hořlavost podle UL 94 : V2

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: odolný vůči povětrnostním vlivům
      • vysoce odolný proti proměnlivému ohybu

Poznámky

      • Einsatz vorzugsweise im Außenbereich.
      • Füllgrad max. 70%
      • Passende Verschraubungen und Halterungen auf Anfrage.

Použití

      • Teilbarer Kabelschutzschlauch ermöglicht die nachträgliche Montage, auch bei bereits konfektionierten Kabelsträngen mit Steckern.
      • Er weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf und erfüllt höchste brandschutztechnische Anforderungen.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible