PP-vlnitá trubice HELUcond PP 17 Obj. č. 920174
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
920174
označení výrobku
PP-vlnitá trubice HELUcond PP 17
vnější Ø mm (cca)
21,2
barva
černá
vnitřní Ø mm
16,6
jmenovitá velikost mm
17,0
metrů na jednotku balení
50
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892380334
číslo celního sazebníku
39173300

Technická data

PP-vlnitá trubice
Teplotní rozsah -40°C až +130°C
krátkodobé až +150°C
kapacita/100mm cca 350 N (NW: 17)

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polypropylen (PP)
      • hořlavost podle UL 94 (HB)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Úzký profil.
      • Vhodné připojovací kabelové vývodky: HELUquick, HSSV.

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • chemická zařízení
      • vytápěcí a klimatizační technologie
      • ochranná hadice kabelu pro středně namáhané aplikace.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible