PP-vlnitá trubice HELUcond PP 7,5
Obj. č. 920170
Detaily položky PP-vlnitá trubice HELUcond PP 7,5
- Obj. č.
- 920170
- označení výrobku
- PP-vlnitá trubice HELUcond PP 7,5
- vnější Ø mm (cca)
- 10
- barva
- černá
- vnitřní Ø mm
- 7,1
- jmenovitá velikost mm
- 7,5
- metrů na jednotku balení
- 100
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892380297
- číslo celního sazebníku
- 39173300
Technická data PP-vlnitá trubice HELUcond PP 7,5
PP-vlnitá trubice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +130°C krátkodobé až +150°C |
kapacita/100mm | cca 350 N (NW: 17) |
Detaily PP-vlnitá trubice HELUcond PP 7,5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polypropylen (PP)
-
- hořlavost podle UL 94 (HB)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Poznámky
-
- Úzký profil.
- Vhodné připojovací kabelové vývodky: HELUquick, HSSV.
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- chemická zařízení
-
- vytápěcí a klimatizační technologie
-
- ochranná hadice kabelu pro středně namáhané aplikace.