PA vlnitá trubice PA12-B 29 černá
Obj. č. 920167
Detaily položky PA vlnitá trubice PA12-B 29 černá
- Obj. č.
- 920167
- označení výrobku
- PA vlnitá trubice PA12-B 29 černá
- vnější Ø mm (cca)
- 34,5
- barva
- černá
- vnitřní Ø mm
- 27,5
- jmenovitá velikost mm
- 29,0
- metrů na jednotku balení
- 25
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892380051
- číslo celního sazebníku
- 39173300
Technická data PA vlnitá trubice PA12-B 29 černá
PA vlnitá trubice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +120°C krátkodobé až +150°C |
kapacita/100mm | cca 350 N (NW: 17) |
Detaily PA vlnitá trubice PA12-B 29 černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: modifikovaný polyamid (PA) 12
-
- hořlavost podle UL 94 (HB)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Poznámky
-
- Úzký nebo široký profil. Vhodné připojovací kabelové vývodky: HELUquick, HSSV.
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- ochranná hadice kabelu pro náročné aplikace.
- Vysoká flexibilita a odolnost vůči zátěži
Ke stažení PA vlnitá trubice PA12-B 29 černá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem