HELUCOM® AT-V(ZN)Y(ZN)Y černá 12G50/125 Obj. č. 803349

Detaily položky

Obj. č.
803349
označení výrobku
HELUCOM® AT-V(ZN)Y(ZN)Y černá 12G50/125
počet vláken v jádru
12
typ vlákna
Multimode G50/125
kategorie vlákna
OM2
počet vláken v jádru
1
vnější Ø mm (cca)
12,4
Hmotnost kg/km (cca)
320,0
metrů na jednotku balení
1000, 2000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892313646
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -10°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -40°C
Operating, max.: +90°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Composite buffered
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath colour: Black

Vlastnosti

      • Max. tensile force: 4800 N
      • Max. transverse pressure: 200 N / cm
      • UV-resistant
      • Oil-resistant

Testy

      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
      • Resistant to hammer impact acc. to IEC 60794-1-2-E4
      • Bending cycles acc. to IEC 60794-1-2-E6: 9.000

Použití

      • The HELUCOM® WK range is set apart by its extreme rugged yet highly-flexible design. It is used wherever demanding environmental conditions and extreme movements occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example Windturbines, TV transmissions, mobile field applications, etc..

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible