HELUCOM® AT-V(ZN)Y(ZN)Y černá 4G50/125
Obj. č. 803348
Detaily položky HELUCOM® AT-V(ZN)Y(ZN)Y černá 4G50/125
- Obj. č.
- 803348
- označení výrobku
- HELUCOM® AT-V(ZN)Y(ZN)Y černá 4G50/125
- počet vláken v jádru
- 4
- typ vlákna
- Multimode G50/125
- kategorie vlákna
- OM2
- počet vláken v jádru
- 1
- vnější Ø mm (cca)
- 8,5
- Hmotnost kg/km (cca)
- 125,0
- metrů na jednotku balení
- 1000, 2000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892313639
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® AT-V(ZN)Y(ZN)Y černá 4G50/125
Temperature range | Laying, min.: -10°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -40°C Operating, max.: +90°C |
Detaily HELUCOM® AT-V(ZN)Y(ZN)Y černá 4G50/125
Konstrukce kabelu
-
- Core type: Composite buffered
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath colour: Black
Vlastnosti
-
- Max. tensile force: 4800 N
-
- Max. transverse pressure: 200 N / cm
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Testy
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
-
- Resistant to hammer impact acc. to IEC 60794-1-2-E4
-
- Bending cycles acc. to IEC 60794-1-2-E6: 9.000
Použití
-
- The HELUCOM® WK range is set apart by its extreme rugged yet highly-flexible design. It is used wherever demanding environmental conditions and extreme movements occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example Windturbines, TV transmissions, mobile field applications, etc..