HELUCOM® A-V(ZN)11Y oranžová 2G62,5
Obj. č. 80363
Detaily položky HELUCOM® A-V(ZN)11Y oranžová 2G62,5
- Obj. č.
- 80363
- označení výrobku
- HELUCOM® A-V(ZN)11Y oranžová 2G62,5
- počet vláken v jádru
- 2
- typ vlákna
- Multimode G62,5/125
- kategorie vlákna
- OM1
- počet vláken v jádru
- 1
- vnější Ø mm (cca)
- 5
- Hmotnost kg/km (cca)
- 20,0
- metrů na jednotku balení
- 4000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892313103
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® A-V(ZN)11Y oranžová 2G62,5
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -30°C Operating, max.: +70°C |
Detaily HELUCOM® A-V(ZN)11Y oranžová 2G62,5
Konstrukce kabelu
-
- Core type: Tight buffer
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath colour: Orange
Vlastnosti
-
- Max. tensile force: 650 N
-
- Max. transverse pressure: 40 N / cm
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Testy
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
-
- Resistant to hammer impact acc. to IEC 60794-1-2-E4
-
- Bending cycles acc. to IEC 60794-1-2-E6: 500.000
Použití
-
- These HELUCOM® cables were designed as mobile field cables. They are easily wound up on a drum and are very tension-proof. As the outer sheath is tightly anchored on the aramid braiding, it is especially suitable for mobile use. The advantage of these cables is evident especially where mobile fibre-optic lines are to be installed, such as for drag chains, TV transmission, supervision of protected areas, etc..