HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y zelená 2P980
Obj. č. 805686
Detaily položky HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y zelená 2P980
- Obj. č.
- 805686
- označení výrobku
- HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y zelená 2P980
- počet vláken v jádru
- 2
- typ vlákna
- POF 980/1000
- kategorie vlákna
- POF
- počet vláken v jádru
- 1
- vnější Ø mm (cca)
- 7,8
- Hmotnost kg/km (cca)
- 59,0
- metrů na jednotku balení
- 1000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892313318
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y zelená 2P980
Temperature range | Laying, min.: -10°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -30°C Operating, max.: +70°C |
Detaily HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y zelená 2P980
Konstrukce kabelu
-
- Fibre type: POF 980/1000
-
- Fibre cladding: PA
Vlastnosti
-
- Refractive index core: 1,492
-
- Refractive index cladding: 1,419
-
- Numerical aperture: 0,5
-
- Attenuation see datasheet
Použití
-
- Signal wire as plastic optical fibre. The use of these transmission systems significantly reduces the number of different cables in a planned bus installation in machine tools operations. Furthermore, possible EMC problems are prevented by the metal-free construction. The main fields of these cables are in machine construction and automobile industry. Installations for example in fixed installed rough areas (type B) or in drag chains (type C) are possible. The types on this page are especially constructed for communication within PROFInet systems.