HELUCOM® I-V(ZN)Y11Y červená 2K 200/230

HELUCOM® I-V(ZN)Y11Y červená 2K 200/230 Obj. č. 800980

Detaily položky

Obj. č.
800980
označení výrobku
HELUCOM® I-V(ZN)Y11Y červená 2K 200/230
počet vláken v jádru
2
typ vlákna
HCS 200/230
kategorie vlákna
HCS
počet vláken v jádru
1
vnější Ø mm (cca)
7
Hmotnost kg/km (cca)
43,0
metrů na jednotku balení
1000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892313509
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +70°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Composite buffered
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath material: PUR
      • Outer sheath colour: Red

Vlastnosti

      • Oil-resistant

Použití

      • This HELUCOM® HCS fibre cable is suitable for fixed installation. Possible applications are normal and heavy-duty mechanical requirements for example in industrial environments. With the tight buffer construction, direct plug manufacturing, even on site, poses no problems. With a HCS fibre transmission lengths of up to 300m can be achieved.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible