HELUCOM® I-V(ZN)HH žlutá 4 G62,5/125
Obj. č. 80800
Detaily položky HELUCOM® I-V(ZN)HH žlutá 4 G62,5/125
- Obj. č.
- 80800
- označení výrobku
- HELUCOM® I-V(ZN)HH žlutá 4 G62,5/125
- počet vláken v jádru
- 4
- typ vlákna
- Multimode G62,5/125
- kategorie vlákna
- OM1
- počet vláken v jádru
- 1
- vnější Ø mm (cca)
- 7,1
- Hmotnost kg/km (cca)
- 54,0
- metrů na jednotku balení
- 1000, 4000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892309342
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® I-V(ZN)HH žlutá 4 G62,5/125
Temperature range | Laying, min.: 0°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: 0°C Operating, max.: +60°C |
Detaily HELUCOM® I-V(ZN)HH žlutá 4 G62,5/125
Konstrukce kabelu
-
- Core type: Composite buffered
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: FRNC
-
- Outer sheath colour: Yellow
Testy
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3
-
- Smoke density acc. to IEC 61034
Použití
-
- HELUCOM® breakout cables are designed to replace splicing on-site. They are mainly used in indoor applications for small and medium transmission lines. The fibre-optic connectors are be mounted directly to the individual cables. Therefore no splicing and no splice boxes are necessary. Pre-assembled cables only need to be laid on site and are immediately functional.