HELUCOM® I-V(ZN)HH žlutá 2 G50/125 Obj. č. 80743

Detaily položky

Obj. č.
80743
označení výrobku
HELUCOM® I-V(ZN)HH žlutá 2 G50/125
počet vláken v jádru
2
typ vlákna
Multimode G50/125
kategorie vlákna
OM2
počet vláken v jádru
1
vnější Ø mm (cca)
7,1
Hmotnost kg/km (cca)
50,0
metrů na jednotku balení
4000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892309267
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: 0°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: 0°C
Operating, max.: +60°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Composite buffered
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath material: FRNC
      • Outer sheath colour: Yellow

Testy

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3
      • Smoke density acc. to IEC 61034

Použití

      • HELUCOM® breakout cables are designed to replace splicing on-site. They are mainly used in indoor applications for small and medium transmission lines. The fibre-optic connectors are be mounted directly to the individual cables. Therefore no splicing and no splice boxes are necessary. Pre-assembled cables only need to be laid on site and are immediately functional.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible