HELUCOM® I-V(ZN)H oranžová 6 G62,5/125
Obj. č. 80428
Detaily položky HELUCOM® I-V(ZN)H oranžová 6 G62,5/125
- Obj. č.
- 80428
- označení výrobku
- HELUCOM® I-V(ZN)H oranžová 6 G62,5/125
- počet vláken v jádru
- 6
- typ vlákna
- Multimode G62,5/125
- kategorie vlákna
- OM1
- počet vláken v jádru
- 1
- vnější Ø mm (cca)
- 5,3
- Hmotnost kg/km (cca)
- 23,0
- metrů na jednotku balení
- 4000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892309571
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® I-V(ZN)H oranžová 6 G62,5/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -10°C Operating, max.: +60°C |
Detaily HELUCOM® I-V(ZN)H oranžová 6 G62,5/125
Konstrukce kabelu
-
- Core type: Tight buffer
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: FRNC
-
- Outer sheath colour: Orange
Testy
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
-
- Smoke density acc. to IEC 61034
Použití
-
- These HELUCOM® fibre-optic cables are used for the data network cabling in indoor applications. A big advantage of this cable type is its space-saving construction. Similar to the breakout cable, the connector is directly mounted at the tight buffer.