HELUCOM® I-V(ZN)H oranžová 8 G62,5/125

HELUCOM® I-V(ZN)H oranžová 8 G62,5/125 Obj. č. 80425

Detaily položky

Obj. č.
80425
označení výrobku
HELUCOM® I-V(ZN)H oranžová 8 G62,5/125
počet vláken v jádru
8
typ vlákna
Multimode G62,5/125
kategorie vlákna
OM1
počet vláken v jádru
1
vnější Ø mm (cca)
5,3
Hmotnost kg/km (cca)
25,0
metrů na jednotku balení
4000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892309540
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -10°C
Operating, max.: +60°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Tight buffer
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath material: FRNC
      • Outer sheath colour: Orange

Testy

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
      • Smoke density acc. to IEC 61034

Použití

      • These HELUCOM® fibre-optic cables are used for the data network cabling in indoor applications. A big advantage of this cable type is its space-saving construction. Similar to the breakout cable, the connector is directly mounted at the tight buffer.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible