HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y červená 2P980 HEAVY
Obj. č. 801202
Detaily položky HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y červená 2P980 HEAVY
- Obj. č.
- 801202
- označení výrobku
- HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y červená 2P980 HEAVY
- počet vláken v jádru
- 2
- typ vlákna
- POF 980/1000
- kategorie vlákna
- POF
- počet vláken v jádru
- 1
- vnější Ø mm (cca)
- 6
- Hmotnost kg/km (cca)
- 28,0
- metrů na jednotku balení
- 1000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892313288
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y červená 2P980 HEAVY
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +70°C |
Detaily HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y červená 2P980 HEAVY
Konstrukce kabelu
-
- Fibre type: POF 980/1000
-
- Fibre cladding: PA
Vlastnosti
-
- Refractive index core: 1,492
-
- Refractive index cladding: 1,419
-
- Numerical aperture: 0,5
-
- Attenuation see datasheet
Použití
-
- Signal lines as plastic optical fibre. The use of these transmission systems significantly reduces the number of different cables in a planned bus installation in machine tools operations. Furthermore, possible EMC problems are prevented by the metal-free construction. The main application of these cables are in heavy and harsh industry application (801200, 801200) and in drag chaines (801201).