HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y červená 2P980 RUGGED Obj. č. 801200

Detaily položky

Obj. č.
801200
označení výrobku
HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y červená 2P980 RUGGED
počet vláken v jádru
2
typ vlákna
POF 980/1000
kategorie vlákna
POF
počet vláken v jádru
1
vnější Ø mm (cca)
8
Hmotnost kg/km (cca)
42,0
metrů na jednotku balení
1000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892313264
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +70°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Fibre type: POF 980/1000
      • Fibre cladding: PA

Vlastnosti

      • Refractive index core: 1,492
      • Refractive index cladding: 1,419
      • Numerical aperture: 0,5
      • Attenuation see datasheet

Použití

      • Signal lines as plastic optical fibre. The use of these transmission systems significantly reduces the number of different cables in a planned bus installation in machine tools operations. Furthermore, possible EMC problems are prevented by the metal-free construction. The main application of these cables are in heavy and harsh industry application (801200, 801200) and in drag chaines (801201).

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible