HELUCOM® I-V2Y(ZN)11Y fialová 2P 980/1000 FLEX Obj. č. 80629

Detaily položky

Obj. č.
80629
označení výrobku
HELUCOM® I-V2Y(ZN)11Y fialová 2P 980/1000 FLEX
počet vláken v jádru
2
typ vlákna
POF 980/1000
kategorie vlákna
POF
počet vláken v jádru
1
vnější Ø mm (cca)
6
Hmotnost kg/km (cca)
36,0
metrů na jednotku balení
1000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892313202
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -20°C
Laying, max.: +80°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +80°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Fibre type: POF 980/1000
      • Fibre cladding: PE

Vlastnosti

      • Refractive index core: 1,492
      • Refractive index cladding: 1,419
      • Numerical aperture: 0,5
      • Attenuation see datasheet

Použití

      • HELUCOM® plastic-fibre cables are used in mechanical engineering, both in mobile and fixed applications. With different constructions, such as PUR outer sheaths, special strain relief components, hybrid construction with copper cores for power supply or only raw fibre cables, any possible fields of application are covered. Due to their solidity and their simple adjustability on site, the plastic-fibres (PMMA) are particularly suitable for applications where trouble-free data transmission in necessary under heavy-duty conditions.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible