HELUCOM® I-V2Y černá 2P 980/1000
Obj. č. 80388
Detaily položky HELUCOM® I-V2Y černá 2P 980/1000
- Obj. č.
- 80388
- označení výrobku
- HELUCOM® I-V2Y černá 2P 980/1000
- počet vláken v jádru
- 2
- typ vlákna
- POF 980/1000
- kategorie vlákna
- POF
- počet vláken v jádru
- 1
- vnější Ø mm (cca)
- 1
- Hmotnost kg/km (cca)
- 8,0
- metrů na jednotku balení
- 500
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892313189
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® I-V2Y černá 2P 980/1000
Temperature range | Laying, min.: -20°C Laying, max.: +80°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +80°C |
Detaily HELUCOM® I-V2Y černá 2P 980/1000
Konstrukce kabelu
-
- Fibre type: POF 980/1000
-
- Fibre cladding: PE
Vlastnosti
-
- Refractive index core: 1,492
-
- Refractive index cladding: 1,419
-
- Numerical aperture: 0,5
-
- Attenuation see datasheet
Použití
-
- HELUCOM® plastic-fibre cables are used in mechanical engineering, both in mobile and fixed applications. With different constructions, such as PUR outer sheaths, special strain relief components, hybrid construction with copper cores for power supply or only raw fibre cables, any possible fields of application are covered. Due to their solidity and their simple adjustability on site, the plastic-fibres (PMMA) are particularly suitable for applications where trouble-free data transmission in necessary under heavy-duty conditions.