HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H oranžová 4G62,5/125 OM1
Obj. č. 11017462
Detaily položky HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H oranžová 4G62,5/125 OM1
- Obj. č.
- 11017462
- označení výrobku
- HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H oranžová 4G62,5/125 OM1
- počet vláken v jádru
- 4
- typ vlákna
- Multimode G62,5/125
- kategorie vlákna
- OM1
- počet vláken v jádru
- 4
- vnější Ø mm (cca)
- 12,7
- Hmotnost kg/km (cca)
- 351,0
- metrů na jednotku balení
- -
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892536588
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H oranžová 4G62,5/125 OM1
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detaily HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H oranžová 4G62,5/125 OM1
Použití
-
- With the HELUCOM® FS120 series, we have succeeded in guaranteeing functional integrity in accordance with IEC 60331-25 for 120 minutes (flame temperature up to 750°C) by using a special design and particularly high-quality materials. In combination with suitable installation systems, important means of communication are available in the event of fire in areas such as road and rail tunnels or in commercial buildings within a defined period of time.
Konstrukce kabelu
-
- Sheath colour: orange