HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H oranžová 4G50/125 OM3 Obj. č. 11017458

Detaily položky

Obj. č.
11017458
označení výrobku
HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H oranžová 4G50/125 OM3
počet vláken v jádru
4
typ vlákna
Multimode G50/125
kategorie vlákna
OM3
počet vláken v jádru
4
vnější Ø mm (cca)
12,7
Hmotnost kg/km (cca)
351,0
metrů na jednotku balení
-
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892536540
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Použití

      • With the HELUCOM® FS120 series, we have succeeded in guaranteeing functional integrity in accordance with IEC 60331-25 for 120 minutes (flame temperature up to 750°C) by using a special design and particularly high-quality materials. In combination with suitable installation systems, important means of communication are available in the event of fire in areas such as road and rail tunnels or in commercial buildings within a defined period of time.

Konstrukce kabelu

      • Sheath colour: orange

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible