HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H oranžová 24G50/125 OM2
Obj. č. 11017457
Detaily položky HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H oranžová 24G50/125 OM2
- Obj. č.
- 11017457
- označení výrobku
- HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H oranžová 24G50/125 OM2
- počet vláken v jádru
- 24
- typ vlákna
- Multimode G50/125
- kategorie vlákna
- OM2
- počet vláken v jádru
- 24
- vnější Ø mm (cca)
- 12,7
- Hmotnost kg/km (cca)
- 351,0
- metrů na jednotku balení
- -
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892536533
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H oranžová 24G50/125 OM2
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detaily HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H oranžová 24G50/125 OM2
Použití
-
- With the HELUCOM® FS120 series, we have succeeded in guaranteeing functional integrity in accordance with IEC 60331-25 for 120 minutes (flame temperature up to 750°C) by using a special design and particularly high-quality materials. In combination with suitable installation systems, important means of communication are available in the event of fire in areas such as road and rail tunnels or in commercial buildings within a defined period of time.
Konstrukce kabelu
-
- Sheath colour: orange