HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H zelená 2G50/125 OM4
Obj. č. 805691
Detaily položky HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H zelená 2G50/125 OM4
- Obj. č.
- 805691
- označení výrobku
- HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H zelená 2G50/125 OM4
- počet vláken v jádru
- 2
- typ vlákna
- Multimode G50/125
- kategorie vlákna
- OM4
- počet vláken v jádru
- 1
- vnější Ø mm (cca)
- 9,2
- Hmotnost kg/km (cca)
- 80,0
- metrů na jednotku balení
- 1000, 2000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892313691
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H zelená 2G50/125 OM4
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -40°C Operating, max.: +85°C |
Detaily HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H zelená 2G50/125 OM4
Konstrukce kabelu
-
- Core type: Buffered-fibre
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: FRNC
-
- Outer sheath colour: Green similar to RAL 6018
Vlastnosti
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Testy
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3
-
- Smoke density acc. to IEC 61034
-
- Resistant to hammer impact acc. to IEC 60794-1-2-E4
Použití
-
- The HELUCOM® range is set apart by its extreme rugged roden protected design. It is used wherever demanding environmental conditions while fixed installations occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example Installation in backbones (805691) or in trays within industry areas (805689).