HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H zelená 2 G50/125 Obj. č. 805689

Detaily položky

Obj. č.
805689
označení výrobku
HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H zelená 2 G50/125
počet vláken v jádru
2
typ vlákna
Multimode G50/125
kategorie vlákna
OM2
počet vláken v jádru
1
vnější Ø mm (cca)
9,2
Hmotnost kg/km (cca)
80,0
metrů na jednotku balení
1000, 2000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892313684
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -40°C
Operating, max.: +85°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Buffered-fibre
      • GRP support element
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath material: FRNC
      • Outer sheath colour: Green similar to RAL 6018

Vlastnosti

      • UV-resistant
      • Oil-resistant

Testy

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3
      • Smoke density acc. to IEC 61034
      • Resistant to hammer impact acc. to IEC 60794-1-2-E4

Použití

      • The HELUCOM® range is set apart by its extreme rugged roden protected design. It is used wherever demanding environmental conditions while fixed installations occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example Installation in backbones (805691) or in trays within industry areas (805689).

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible