HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y černá 4 G50+Cu 4x1,5mm²
Obj. č. 82786
Detaily položky HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y černá 4 G50+Cu 4x1,5mm²
- Obj. č.
- 82786
- označení výrobku
- HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y černá 4 G50+Cu 4x1,5mm²
- počet vláken v jádru
- 4
- typ vlákna
- Multimode G50/125
- kategorie vlákna
- OM2
- počet vláken v jádru
- 4
- vnější Ø mm (cca)
- 15
- Hmotnost kg/km (cca)
- 250,0
- metrů na jednotku balení
- 4000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892312618
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y černá 4 G50+Cu 4x1,5mm²
Temperature range | Laying, min.: -10°C Laying, max.: +60°C Operating, min.: -25°C Operating, max.: +60°C |
Detaily HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y černá 4 G50+Cu 4x1,5mm²
Konstrukce kabelu
-
- Core type: Loose tube
-
- GRP support element
-
- Number of fibres per core: 4
-
- Strain relief elements: Glass yarns
-
- Type of armouring: Glass yarns
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Vlastnosti
-
- UV-resistant
Testy
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Použití
-
- These HELUCOM® fibre-optic cables are designed especially for use in fibre-optical temperature measurements, such as monitoring of dams. The extreme mechanical requirements in these areas are fulfilled by the specially designed cable construction. These lines are hybrid glass fibre lines with copper cores and a special PE outer sheath.