HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y černá 4 G50+Cu 2x1,5mm² Obj. č. 82561

Detaily položky

Obj. č.
82561
označení výrobku
HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y černá 4 G50+Cu 2x1,5mm²
počet vláken v jádru
4
typ vlákna
Multimode G50/125
kategorie vlákna
OM2
počet vláken v jádru
4
vnější Ø mm (cca)
12,5
Hmotnost kg/km (cca)
160,0
metrů na jednotku balení
4000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892312601
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -10°C
Laying, max.: +60°C
Operating, min.: -25°C
Operating, max.: +60°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Loose tube
      • GRP support element
      • Number of fibres per core: 4
      • Strain relief elements: Glass yarns
      • Type of armouring: Glass yarns
      • Outer sheath material: PE
      • Outer sheath colour: Black

Vlastnosti

      • UV-resistant

Testy

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Použití

      • These HELUCOM® fibre-optic cables are designed especially for use in fibre-optical temperature measurements, such as monitoring of dams. The extreme mechanical requirements in these areas are fulfilled by the specially designed cable construction. These lines are hybrid glass fibre lines with copper cores and a special PE outer sheath.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible