HELUCOM® A-DSF(L)2Y černá 10x12 E9+Cu 1x2x0,6mm² Obj. č. 80513

Detaily položky

Obj. č.
80513
označení výrobku
HELUCOM® A-DSF(L)2Y černá 10x12 E9+Cu 1x2x0,6mm²
počet vláken v jádru
120
typ vlákna
Single-Mode E9/125
kategorie vlákna
ITU-T G.652d
počet vláken v jádru
12
vnější Ø mm (cca)
18,4
Hmotnost kg/km (cca)
280,0
metrů na jednotku balení
4000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892312724
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -25°C
Operating, max.: +60°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Loose tube
      • GRP support element
      • Number of fibres per core: 12
      • Strain relief elements: Aramide
      • Aluminium laminated sheath
      • Outer sheath material: PE
      • Outer sheath colour: Black

Vlastnosti

      • Cable, laterally water-tight
      • UV-resistant

Testy

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Použití

      • These HELUCOM® outdoor cables are designed for use under extreme environmental conditions. With the double jelly filling and the Al/PE laminated sheath, they are waterproof in longitudinal and transverse direction. The welded Al tape acts as an additional vapour barrier. These cables can be layed directly in the ground, in tubes and in ducts. They are mainly used in local and long-distance networks.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible