HELUCOM® A-DSF(L)2Y černá 12E9/125+Cu 1x2x0,6mm²
Obj. č. 80495
Detaily položky HELUCOM® A-DSF(L)2Y černá 12E9/125+Cu 1x2x0,6mm²
- Obj. č.
- 80495
- označení výrobku
- HELUCOM® A-DSF(L)2Y černá 12E9/125+Cu 1x2x0,6mm²
- počet vláken v jádru
- 12
- typ vlákna
- Single-Mode E9/125
- kategorie vlákna
- ITU-T G.652d
- počet vláken v jádru
- 12
- vnější Ø mm (cca)
- 12
- Hmotnost kg/km (cca)
- 135,0
- metrů na jednotku balení
- 4000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892312625
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® A-DSF(L)2Y černá 12E9/125+Cu 1x2x0,6mm²
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -25°C Operating, max.: +60°C |
Detaily HELUCOM® A-DSF(L)2Y černá 12E9/125+Cu 1x2x0,6mm²
Konstrukce kabelu
-
- Core type: Loose tube
-
- GRP support element
-
- Number of fibres per core: 12
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Aluminium laminated sheath
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Vlastnosti
-
- Cable, laterally water-tight
-
- UV-resistant
Testy
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Použití
-
- These HELUCOM® outdoor cables are designed for use under extreme environmental conditions. With the double jelly filling and the Al/PE laminated sheath, they are waterproof in longitudinal and transverse direction. The welded Al tape acts as an additional vapour barrier. These cables can be layed directly in the ground, in tubes and in ducts. They are mainly used in local and long-distance networks.