HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y černá 4 G62,5/125 Obj. č. 803925

Detaily položky

Obj. č.
803925
označení výrobku
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y černá 4 G62,5/125
počet vláken v jádru
4
typ vlákna
Multimode G62,5/125
kategorie vlákna
OM1
počet vláken v jádru
4
vnější Ø mm (cca)
9,5
Hmotnost kg/km (cca)
115,0
metrů na jednotku balení
1000, 4000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892312441
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +70°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Loose tube
      • Strain relief elements: Glass yarns
      • Type of armouring: Steel rib
      • Outer sheath material: PE
      • Outer sheath colour: Black

Vlastnosti

      • Cable, laterally water-tight
      • UV-resistant

Testy

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Použití

      • These HELUCOM® fibre-optic cables are characterized by a compact construction with a swelling fleece. Above-average rodent protection is achieved with the metallic rodent protection (steel groove) and an outer sheath made of PE. This construction is particularly used in the area of telecommunication and long distance, but also in regular channels and tubes where rodent infestation is possible.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible