HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y černá 4 G50/125
Obj. č. 802917
Detaily položky HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y černá 4 G50/125
- Obj. č.
- 802917
- označení výrobku
- HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y černá 4 G50/125
- počet vláken v jádru
- 4
- typ vlákna
- Multimode G50/125
- kategorie vlákna
- OM2
- počet vláken v jádru
- 4
- vnější Ø mm (cca)
- 9,5
- Hmotnost kg/km (cca)
- 115,0
- metrů na jednotku balení
- 1000, 4000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892312410
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y černá 4 G50/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +70°C |
Detaily HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y černá 4 G50/125
Konstrukce kabelu
-
- Core type: Loose tube
-
- Strain relief elements: Glass yarns
-
- Type of armouring: Steel rib
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Vlastnosti
-
- Cable, laterally water-tight
-
- UV-resistant
Testy
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Použití
-
- These HELUCOM® fibre-optic cables are characterized by a compact construction with a swelling fleece. Above-average rodent protection is achieved with the metallic rodent protection (steel groove) and an outer sheath made of PE. This construction is particularly used in the area of telecommunication and long distance, but also in regular channels and tubes where rodent infestation is possible.