HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y černá 6x4 E9/125
Obj. č. 805245
Detaily položky HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y černá 6x4 E9/125
- Obj. č.
- 805245
- označení výrobku
- HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y černá 6x4 E9/125
- počet vláken v jádru
- 24
- typ vlákna
- Single-Mode E9/125
- kategorie vlákna
- ITU-T G.652d
- počet vláken v jádru
- 4
- vnější Ø mm (cca)
- 13
- Hmotnost kg/km (cca)
- 160,0
- metrů na jednotku balení
- 1000, 4000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892312502
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y černá 6x4 E9/125
Temperature range | Laying, min.: -20°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -30°C Operating, max.: +70°C |
Detaily HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y černá 6x4 E9/125
Konstrukce kabelu
-
- Core type: Loose tube
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Inner sheath material: PE
-
- Type of armouring: Steel rib
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Vlastnosti
-
- Cable, laterally water-tight
-
- UV-resistant
Testy
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Použití
-
- These HELUCOM® fibre-optic cables are characterized by a stranded construction with jelly filling. They are made waterproof in longitudinal direction by filling a jelly mass into the stranding cavities. Above-average rodent protection is achieved with the metallic rodent protection (corrugated steel) and the second outer sheath made of PE. This construction is particularly used in the area of telecommunication and long distance, but also in regular channels and tubes where rodent infestation is possible.