HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y černá 6x2 E9/125 Obj. č. 805244

Detaily položky

Obj. č.
805244
označení výrobku
HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y černá 6x2 E9/125
počet vláken v jádru
12
typ vlákna
Single-Mode E9/125
kategorie vlákna
ITU-T G.652d
počet vláken v jádru
2
vnější Ø mm (cca)
13
Hmotnost kg/km (cca)
160,0
metrů na jednotku balení
1000, 4000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892312496
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -20°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -30°C
Operating, max.: +70°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Loose tube
      • GRP support element
      • Strain relief elements: Aramide
      • Inner sheath material: PE
      • Type of armouring: Steel rib
      • Outer sheath material: PE
      • Outer sheath colour: Black

Vlastnosti

      • Cable, laterally water-tight
      • UV-resistant

Testy

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Použití

      • These HELUCOM® fibre-optic cables are characterized by a stranded construction with jelly filling. They are made waterproof in longitudinal direction by filling a jelly mass into the stranding cavities. Above-average rodent protection is achieved with the metallic rodent protection (corrugated steel) and the second outer sheath made of PE. This construction is particularly used in the area of telecommunication and long distance, but also in regular channels and tubes where rodent infestation is possible.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible