HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y černá 4x12 G62,5/125

HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y černá 4x12 G62,5/125 Obj. č. 80936

Detaily položky

Obj. č.
80936
označení výrobku
HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y černá 4x12 G62,5/125
počet vláken v jádru
48
typ vlákna
Multimode G62,5/125
kategorie vlákna
OM1
počet vláken v jádru
12
vnější Ø mm (cca)
16
Hmotnost kg/km (cca)
90,0
metrů na jednotku balení
4000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892312236
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +60°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Loose tube
      • GRP support element
      • Strain relief elements: Aramide
      • Inner sheath material: PE
      • Type of armouring: PA sheath
      • Outer sheath material: PA
      • Outer sheath colour: Black

Vlastnosti

      • Cable, laterally water-tight
      • UV-resistant

Testy

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Použití

      • These HELUCOM® fibre-optic cables are characterized by a stranded construction with jelly filling. They are made waterproof in longitudinal direction by filling a jelly mass into the stranding cavities. Non-metallic tension elements and a second outer sheath made of polyamide (PA) ensure above average strain relief and rodent protection. This construction is particularly used in the area of telecommunication and long distance, but also in regular channels and tubes where rodent infestation is possible.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible