HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y černá 4 E9/125
Obj. č. 80895
Detaily položky HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y černá 4 E9/125
- Obj. č.
- 80895
- označení výrobku
- HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y černá 4 E9/125
- počet vláken v jádru
- 4
- typ vlákna
- Single-Mode E9/125
- kategorie vlákna
- ITU-T G.652d
- počet vláken v jádru
- 4
- vnější Ø mm (cca)
- 13
- Hmotnost kg/km (cca)
- 90,0
- metrů na jednotku balení
- 4000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892312120
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y černá 4 E9/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +60°C |
Detaily HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y černá 4 E9/125
Konstrukce kabelu
-
- Core type: Loose tube
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Inner sheath material: PE
-
- Type of armouring: PA sheath
-
- Outer sheath material: PA
-
- Outer sheath colour: Black
Vlastnosti
-
- Cable, laterally water-tight
-
- UV-resistant
Testy
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Použití
-
- These HELUCOM® fibre-optic cables are characterized by a stranded construction with jelly filling. They are made waterproof in longitudinal direction by filling a jelly mass into the stranding cavities. Non-metallic tension elements and a second outer sheath made of polyamide (PA) ensure above average strain relief and rodent protection. This construction is particularly used in the area of telecommunication and long distance, but also in regular channels and tubes where rodent infestation is possible.