HELUCOM® A-DF(ZN)2Y černá 7x12 G50/125
Obj. č. 80028
Detaily položky HELUCOM® A-DF(ZN)2Y černá 7x12 G50/125
- Obj. č.
- 80028
- označení výrobku
- HELUCOM® A-DF(ZN)2Y černá 7x12 G50/125
- počet vláken v jádru
- 84
- typ vlákna
- Multimode G50/125
- kategorie vlákna
- OM2
- počet vláken v jádru
- 12
- vnější Ø mm (cca)
- 15,5
- Hmotnost kg/km (cca)
- 120,0
- metrů na jednotku balení
- 4000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892311451
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® A-DF(ZN)2Y černá 7x12 G50/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +60°C |
Detaily HELUCOM® A-DF(ZN)2Y černá 7x12 G50/125
Konstrukce kabelu
-
- Core type: Loose tube
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Vlastnosti
-
- UV-resistant
Testy
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Použití
-
- These HELUCOM® fibre-optic cables are characterized by a stranded construction with jelly filling. They are made waterproof in longitudinal direction by filling a jelly mass into the stranding cavities. Non-metallic tension elements ensure above average strain relief. This construction is particularly used in the area of telecommunication and long distance, but also in regular channels and tubes.