HELUCOM® A-DF(ZN)2Y černá 12x12 E9/125 Obj. č. 80015

Detaily položky

Obj. č.
80015
označení výrobku
HELUCOM® A-DF(ZN)2Y černá 12x12 E9/125
počet vláken v jádru
144
typ vlákna
Single-Mode E9/125
kategorie vlákna
ITU-T G.652d
počet vláken v jádru
12
vnější Ø mm (cca)
20
Hmotnost kg/km (cca)
175,0
metrů na jednotku balení
4000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892311376
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +60°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Loose tube
      • GRP support element
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath material: PE
      • Outer sheath colour: Black

Vlastnosti

      • UV-resistant

Testy

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Použití

      • These HELUCOM® fibre-optic cables are characterized by a stranded construction with jelly filling. They are made waterproof in longitudinal direction by filling a jelly mass into the stranding cavities. Non-metallic tension elements ensure above average strain relief. This construction is particularly used in the area of telecommunication and long distance, but also in regular channels and tubes.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible