HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA černý 4 G 4 mm²
Obj. č. 11001883
- odolné vůči olejům a UV
- pro venkovní použití
Detaily položky HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA černý 4 G 4 mm²
- Obj. č.
- 11001883
- označení výrobku
- HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA černý 4 G 4 mm²
- AWG (cca)
- 12
- vnější Ø mm (cca)
- 10,6
- Hmotnost Cu na km
- 153,6
- Hmotnost kg/km (cca)
- 219,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892487644
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA černý 4 G 4 mm²
TPE kabel vlečného řetězu podle UL-Std. 758 (AWM) Style 21387, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -40°C až +90°C při pevném uložení -40°C až +90°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 1000 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 5x Vnější Ø při pevném uložení 3x Vnější Ø |
Detaily HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA černý 4 G 4 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
-
- izolace žil: PP
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = s ochranným vodičem GN-YE,
- x = bez ochranného vodiče
-
- opletení:
- 2 - 5 žilový: žíly stočeny do jedné vrstvy v polohách s optimálními, krátkými délkami zkrutu
- 7 - 42 žilový: žíly stočeny do svazků/párů s optimálními, krátkými délkami zkrutu; svazky/páry stočeny kolem výplně
-
- trhací lanko
-
- vnější plášť: TPE, extrudovaná výplň
-
- barva pláště: černý (RAL 9004)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu
-
- nízká přilnavost
-
- delší životnost díky nízkému třecímu odporu žil s PP izolací
-
- pro venkovní použití
-
- vhodný pro vlečné řetězy
-
- parametry vlečného řetězu
- zrychlení (max.): 50 m/s²
- rychlost (max.), klouzavě: 5 m/s
- cestovní dráha (max.): 450 m
-
- vysoce odolný proti proměnlivému ohybu
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- pro použití v systémech zásobování energií:
- 1) je nutné dodržovat montážní návod
- 2) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií
Použití
-
- Tento kabel s aprobací UL/CSA se používá tam, kde jsou na kabel kladeny extrémní požadavky. Určeno pro exportně orientované výrobce strojů, konkrétně v USA a Kanadě. Přizpůsobení potřebám průmyslu, materiály a technika splétání umožňují nepřetržité použití v podobě vysoce flexibilních kabelů vlečných řetězů s možností dlouhého cestování při vysokých nebo nízkých rychlostech. Pro instalaci v suchých a vlhkých místnostech i venku. S volným pohybem, bez namáhání v tahu a bez možností nuceného řízení pohybu jsou tyto vysoce flexibilní kabely vlečných řetězů TPE vhodné pro časté namáhání při zvedání a ohybu při konstrukci strojů a nástrojů.