HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-C-TPE UL/CSA černý 20 G 0,75 mm² Obj. č. 11001918
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • UV-odolné
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • odolné vůči olejům a UV
  • pro venkovní použití

Detaily položky

Obj. č.
11001918
označení výrobku
HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-C-TPE UL/CSA černý 20 G 0,75 mm²
AWG (cca)
19
vnější Ø mm (cca)
16,5
Hmotnost Cu na km
206,8
Hmotnost kg/km (cca)
379,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
-
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892488061
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

TPE kabel vlečného řetězu podle UL-Std. 758 (AWM) Style 21387, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -40°C až +90°C
při pevném uložení -40°C až +90°C
Jmenovité napětí AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 1000 V
Zkušební napětí žíla/žíla 3000 V
Zkušební napětí žíla/stínění 3000 V
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 5x Vnější Ø
při pevném uložení 3x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
      • izolace žil: PP
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = s ochranným vodičem GN-YE,
      • x = bez ochranného vodiče
      • opletení:
      • 2 - 5 žilový: žíly stočeny do jedné vrstvy v polohách s optimálními, krátkými délkami zkrutu
      • 7 - 42 žilový: žíly stočeny do svazků/párů s optimálními, krátkými délkami zkrutu; svazky/páry stočeny kolem výplně
      • trhací lanko
      • vnitřní plášť: TPE, extrudovaná výplň
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: TPE
      • barva pláště: černý (RAL 9004)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu
      • nízká přilnavost
      • delší životnost díky nízkému třecímu odporu žil s PP izolací
      • pro venkovní použití
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • parametry vlečného řetězu
      • zrychlení (max.): 50 m/s²
      • rychlost (max.), klouzavě: 5 m/s
      • cestovní dráha (max.): 450 m
      • vysoce odolný proti proměnlivému ohybu
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • pro použití v systémech zásobování energií:
      • 1) je nutné dodržovat montážní návod
      • 2) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií

Použití

      • Tento kabel s aprobací UL/CSA se používá tam, kde jsou na kabel kladeny extrémní požadavky. Určeno pro exportně orientované výrobce strojů, konkrétně v USA a Kanadě. Přizpůsobení potřebám průmyslu, materiály a technika splétání umožňují nepřetržité použití v podobě vysoce flexibilních kabelů vlečných řetězů s možností dlouhého cestování při vysokých nebo nízkých rychlostech. Pro instalaci v suchých a vlhkých místnostech i venku. S volným pohybem, bez namáhání v tahu a bez možností nuceného řízení pohybu jsou tyto vysoce flexibilní kabely vlečných řetězů TPE vhodné pro časté namáhání při zvedání a ohybu při konstrukci strojů a nástrojů. EMC = Elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible