HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA šedá 5 G 16 mm²
Obj. č. 21698
- UL/CSA schválený kabel pro vlečné řetězy
- pro extrémní mechanické namáhání
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA šedá 5 G 16 mm²
- Obj. č.
- 21698
- označení výrobku
- HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA šedá 5 G 16 mm²
- AWG (cca)
- 6
- vnější Ø mm (cca)
- 25,9
- Hmotnost Cu na km
- 1050,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 1759,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892140617
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA šedá 5 G 16 mm²
PUR kabel vlečného řetězu podle UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -30°C až +90°C při pevném uložení -40°C až +90°C |
povolená provozní teplota vodiče | +90°C |
Jmenovité napětí | UL (AWM) AC 1000 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3000 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA šedá 5 G 16 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
-
- izolace žil: speciální-PP
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly ve vrstvách stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- fleecový obal okolo každé vrstvy opletu, from 4 mm² bez obalení fleecem
-
- vnitřní plášť: TPE
-
- fleecový obal
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- fleecový obal
-
- vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU), UL-Std. 758 (AWM) Style 21209
-
- barva pláště: šedá (RAL 7001)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
-
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- pro venkovní použití
-
- vhodný pro vlečné řetězy
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
-
- zkouška střídavým ohybem: zkoušeno na cca 10 mil. Cyklů
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- pro použití v systémech zásobování energií:
- 1) je nutné dodržovat montážní návod
- 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
- 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií
Použití
-
- Použití v průmyslu: Kabel vlečného řetězu s aprobací UL/CSA pro použití ve výrobě strojů a nástrojů, v robotice a dalších neustále se pohybujících strojních částech; pro trvale flexibilní, volně se pohybující aplikace bez tahového namáhání a bez kontroly pohybu v suchých, vlhkých a mokrých místnostech i venku. Kluzká izolace jádra z PP, odolnost proti proříznutí a vnější plášť PUR s nízkou přilnavostí zaručují optimální životnost a vynikající hospodárnost. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.