HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA šedá 18 G 1 mm² Obj. č. 21658
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • robustní
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • UL/CSA schválený kabel pro vlečné řetězy
  • pro extrémní mechanické namáhání
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
21658
označení výrobku
HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA šedá 18 G 1 mm²
AWG (cca)
18
vnější Ø mm (cca)
17,1
Hmotnost Cu na km
254,0
Hmotnost kg/km (cca)
498,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892140211
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PUR kabel vlečného řetězu podle UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +90°C
při pevném uložení -40°C až +90°C
povolená provozní teplota vodiče +90°C
Jmenovité napětí UL (AWM) AC 1000 V
Zkušební napětí žíla/žíla 3000 V
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
      • izolace žil: speciální-PP
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly ve vrstvách stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • fleecový obal okolo každé vrstvy opletu, from 4 mm² bez obalení fleecem
      • vnitřní plášť: TPE
      • fleecový obal
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • fleecový obal
      • vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU), UL-Std. 758 (AWM) Style 21209
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
      • vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • pro venkovní použití
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
      • zkouška střídavým ohybem: zkoušeno na cca 10 mil. Cyklů
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • pro použití v systémech zásobování energií:
      • 1) je nutné dodržovat montážní návod
      • 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
      • 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií

Použití

      • Použití v průmyslu: Kabel vlečného řetězu s aprobací UL/CSA pro použití ve výrobě strojů a nástrojů, v robotice a dalších neustále se pohybujících strojních částech; pro trvale flexibilní, volně se pohybující aplikace bez tahového namáhání a bez kontroly pohybu v suchých, vlhkých a mokrých místnostech i venku. Kluzká izolace jádra z PP, odolnost proti proříznutí a vnější plášť PUR s nízkou přilnavostí zaručují optimální životnost a vynikající hospodárnost. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible