trubicové kabelové oko HELU-S-RK-S-CU-UL 70-6
Obj. č. 90914
Detaily položky trubicové kabelové oko HELU-S-RK-S-CU-UL 70-6
- Obj. č.
- 90914
- označení výrobku
- Tubular cable lug HELU-S-RK-S-CU-UL 70-6
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 70
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 42.2
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Vyvrtaný otvor (M)
- 6
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 6,5
- jmenovitý ø vlákna (d) v mm
- 12,0
- Šířka příruby (b) v mm
- 17,0
- délka (l) v mm
- 43,0
- váha v kg/1000 ks.
- 42,2
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892418969
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technical Data trubicové kabelové oko HELU-S-RK-S-CU-UL 70-6
trubicové kabelové oko | |
tvar příruby | kruhový tvar |
připojovací úhel | 180° (horizontální) |
Detaily trubicové kabelové oko HELU-S-RK-S-CU-UL 70-6
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- neizolovaný
-
- bez inspekčního otvoru
Vlastnosti
-
- úzká příruba
Testy
-
- certifikace a schválení:
- UL číslo souboru E504132
Poznámky
-
- doporučený způsob lisování: WM lisování
-
- legenda:
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Použití
-
- pro spínací zařízení se zmenšenou připojovací plochou