trubicové kabelové oko HELU-S-RK-S-CU-UL 35-6

trubicové kabelové oko HELU-S-RK-S-CU-UL 35-6 Obj. č. 90910
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90910
označení výrobku
Tubular cable lug HELU-S-RK-S-CU-UL 35-6
Jmenovitý průřez mm² (cca)
35
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
17.8
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Vyvrtaný otvor (M)
6
ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
6,5
jmenovitý ø vlákna (d) v mm
8,5
Šířka příruby (b) v mm
15,0
délka (l) v mm
32,0
váha v kg/1000 ks.
17,8
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892418921
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

trubicové kabelové oko
tvar příruby kruhový tvar
připojovací úhel 180° (horizontální)

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: galvanicky pocínované
      • neizolovaný
      • bez inspekčního otvoru

Vlastnosti

      • úzká příruba

Testy

      • certifikace a schválení:
      • UL číslo souboru E504132

Poznámky

      • doporučený způsob lisování: WM lisování
      • legenda:
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Použití

      • pro spínací zařízení se zmenšenou připojovací plochou

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible